Robohand Pinces
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-5M

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 40-100
accuracy_in_english 0.005
Alesage cylindre (in) 0.813
Répétabilité (+-in) 0.003
Longueur doigts maxi (in) 2
Poids (lb) 0.25
Décallage (in³) 0.13
Force de serrage (lbf) 20
Pressure Range (bar) 3-7
Répétabilité (+-mm) 0.08
Alesage cylindre (mm) 20.6
Longueur doigts maxi (mm) 50
accuracy_mm_metric 0.13
Force de serrage (N) 89
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.11
Décallage (cm³) 2.1
Actuation Time (Open) 0.1
Caractéristiques spéciales Grande capacité
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.25
Classe de protection IP43
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Assistance ressorts Non
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1100
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Ouverture 30
Gammes de produits RA-CAM
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Mouvement mors Synchrone
Ouverture par mors (degrees) 15
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Actuation Time (close) 0.1
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top