Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-6M

RA - Winkelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 2.5
Greifkraft (lbf) 44
Druckbereich (psi) 40-100
Gewicht (lb) 0.69
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.003
accuracy_in_english 0.005
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Luftverbrauch (in³) 0.3
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Druckbereich (bar) 3-7
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
accuracy_mm_metric 0.13
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.31
Greifkraft (N) 196
Maximale Fingerlänge (mm) 64
Luftverbrauch (cm³) 4.9
Öffnungswinkel 30
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe RA-CAM
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Nein
Sonderausführung Schwerlast
Produktfunktion Greifen
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.11
Schutzklasse IP43
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.11
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.3100
Produkt Typen Winkelgreifer
Backen Betrieb synchronisiert
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.69
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.11
Anzahl der Spannbacken 2
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15
Back to Top