DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung
Schwerlast
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
15
Öffnungswinkel
30
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.15
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktfunktion
Greifen
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RA-CAM
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Schutzklasse
IP43
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.8