Robohand Pinces
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-7

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.003
Poids (lb) 1.8
Décallage (in³) 0.6
Pressure Range (psi) 40-100
Longueur doigts maxi (in) 4
Force de serrage (lbf) 120
Alesage cylindre (in) 1.75
accuracy_in_english 0.005
Longueur doigts maxi (mm) 102
Poids (kg) 0.8
Alesage cylindre (mm) 44.4
Pressure Range (bar) 3-7
Force de serrage (N) 534
Décallage (cm³) 9.8
Répétabilité (+-mm) 0.08
Imperial or Metric Product Impérial
accuracy_mm_metric 0.13
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
nombre de mors 2
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts Non
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.15
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.8
Classe de protection IP43
Fonction de produit Solutions de Pince
Actuation Time (close) 0.15
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Ouverture par mors (degrees) 15
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Type de produit Pince angulaire 2 mors
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.8000
Actuation Time (Open) 0.15
Mouvement mors Synchrone
Ouverture 30
Gammes de produits RA-CAM
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Accessoires de produit
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-005
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-002
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-118V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top