Robohand Greifer
Destaco’s RA-6 Series of 2 jaw, cam driven angular grippers are designed for very high gripforces and tight spaces.

RA-7M

RA - Winkelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 4
accuracy_in_english 0.005
Gewicht (lb) 1.8
Greifkraft (lbf) 120
Druckbereich (psi) 40-100
Zylinder Durchmesser (in) 1.75
Luftverbrauch (in³) 0.6
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.003
Gewicht (kg) 0.8
Druckbereich (bar) 3-7
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 44.4
Greifkraft (N) 534
accuracy_mm_metric 0.13
Luftverbrauch (cm³) 9.8
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Nein
Schutzklasse IP43
Produkt Typen Winkelgreifer
Reaktionszeit (öffnen) (Sek) 0.15
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Schwerlast
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Reaktionszeit (schließen) (Sek) 0.15
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.8000
Öffnungswinkel pro Backe (Grad) 15
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.15
Öffnungswinkel 30
Anzahl der Spannbacken 2
Backen Betrieb synchronisiert
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe RA-CAM
PRODUCT_WEIGHT_LBS 1.8
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top