Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Ouverture
30
Fonction de produit
Solutions de Pince
PRODUCT_WEIGHT_LBS
1.8
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RA-CAM_Maintenance.pdf
Actuation Time (close)
0.15
Classe de protection
IP43
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.8000
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.15