Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
DESTACO’s RCM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RCM125

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
  • Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
  • Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 171
Haltemoment (Max) (ft-lb) 2581
Gewicht (lb) 134.2
Zylinder Durchmesser (mm) 125
Maximales Haltemoment (Nm) 3500
Max. Abtriebsmoment (Nm) 240
Gewicht (kg) 61
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe RCM/RFM
Öffnungswinkel (Grad) 91|107|129
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Back to Top