Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
DESTACO’s RCM Series toggle action mechanism delivers reliable power to position large fixtures in place for welding and assembly applications, while also offering the flexibility of in-the-field opening angle adjustment.

RCM160

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
  • Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
  • Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 162.8
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 302
Haltemoment (Max) (ft-lb) 2581
Zylinder Durchmesser (mm) 160
Gewicht (kg) 74
Max. Abtriebsmoment (Nm) 410
Maximales Haltemoment (Nm) 3500
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Öffnungswinkel (Grad) 91|107|129
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Produktreihe RCM/RFM
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top