Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
REP-62-P-C
REP-62-P-C
Die Serie der Backen Parallelgreifer umfasst 3 Modelle mit jeweils 2 Hubvarianten. Die Gesamt-Hublänge variiert von 10 bis 30mm, bei Greifkräften von 432 bis 3043N. Viele erhältliche Optionen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Hub (in)
0.63
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Gewicht (lb)
1.21
Druckbereich (psi)
30-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
3
Greifkraft (lbf)
86
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Greifkraft (N)
383
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.55
Hub (mm)
16
Backen Betrieb
synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Federunterstützung
Optional
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
REP-2
Anzahl der Spannbacken
2
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP2_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produkt Typen
Parallelgreifer
Back to Top