Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
REP-63-P-C
REP-63-P-C
REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.63
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Greifkraft (lbf)
81
Hub pro Backe
0.32
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Druckbereich (psi)
30 - 100
Gewicht (lb)
1.21
Maximale Fingerlänge (in)
3
Gewicht (kg)
0.55
Hub (mm)
16
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Greifkraft (N)
360
Hub pro Backe (mm)
8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
Anzahl der Spannbacken
3
Produktreihe
REP-3
Federunterstützung
Optional
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Produktfunktion
Greifen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb
synchronisiert
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Back to Top