Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
REP-83-P
REP-83-P
REP-3 - 3 Backen Parallelgreifer mit Nockenantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Gewicht (lb)
1.98
Hub (in)
0.512
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Greifkraft (lbf)
409
Maximale Fingerlänge (in)
4
Hub pro Backe
0.26
Druckbereich (psi)
30 - 100
Greifkraft (N)
2007
Gewicht (kg)
0.9
Maximale Fingerlänge (mm)
102
Hub (mm)
13
Hub pro Backe (mm)
6.5
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Backen Betrieb
synchronisiert
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
REP-3
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Hydraulik (Optional)
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.18
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Anzahl der Spannbacken
3
Produktfunktion
Greifen
Federunterstützung
Optional
Back to Top