Robohand Pinces
Destaco’s REP-83-P Series of three jaw, parallel shielded grippers feature a cam-lever design for general applications.

REP-83-P

Gamme de pinces parallèles 3 mors composée de 3 modèles disponibles en 2 courses chacun. Course totale de 10 à 30mm et force de 422 à 2967N. De nombreuses options sont proposées avec cette pince.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.0008
Course par mors (po) 0.26
Course (in) 0.512
Alesage cylindre (in) 2.36
Pressure Range (psi) 30 - 100
Force de serrage (lbf) 409
Longueur doigts maxi (in) 4
Poids (lb) 1.98
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 13
Répétabilité (+-mm) 0.02
Force de serrage (N) 2007
Poids (kg) 0.9
Longueur doigts maxi (mm) 102
Course par mors (mm) 6.5
Alesage cylindre (mm) 60
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Gammes de produits REP-3
Mouvement mors Synchrone
Fonction de produit Solutions de Pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/REP3_Maintenance.pdf
Assistance ressorts Optionnel
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.18
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Option hydraulique
nombre de mors 3
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top