Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
RFE-11M
RFE-11M
Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.33
Schubkraft (lbf)
25.0
Hub (in)
0.626
Max. Luftdruck (PSI)
100.0
Max. Lastmoment (in-lbs)
50.0
Max. Lastmoment (Nm)
6.0
Schubkraft (N)
111.0
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Hub (mm)
15.9
Gewicht (kg)
0.15
Max. Luftdruck (bar)
7.0
Produkt Typen
Vereinzeler
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.4
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
Produktreihe
RFE
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
PublishedDate
1674245948000
Back to Top