Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RFE-11 Series of feed escapements features an automatic finger locking mechanism.

RFE-11M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.626
force de poussée (lbf) 25.0
Poids (lb) 0.33
Moment maxi (in-lbs) 50.0
Pression air maxi (PSI) 100.0
Imperial or Metric Product Version métrique
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Moment maxi (Nm) 6.0
Poids (kg) 0.15
Course (mm) 15.9
force de poussée (N) 111.0
Pression air maxi (bar) 7.0
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits RFE
PublishedDate 1674245948000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RFE_Maintenance.pdf
Type de produit Double doigt
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top