RFM160
RFM160
Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.
Armöffnungswinkel von 91°, 107° and 129° sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Montageausrichtung.
Absperrventil, das bei Druckverlust die Bewegung stoppt
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
2581
Max. Abtriebsmoment (ft lb)
302
Gewicht (lb)
169.4
Zylinder Durchmesser (mm)
160
Maximales Haltemoment (Nm)
3500
Max. Abtriebsmoment (Nm)
410
Gewicht (kg)
77
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkeinheit, mit Bremse
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Öffnungswinkel (Grad)
91|107|129
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
RCM/RFM
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top