Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Werkzeugwechsler
RHC-2-R
RHC-2-R
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.99
Max. Drehmoment (in-lb)
1200
Max. Werkstückgewicht (lb)
130
Max. Werkstückgewicht (kg)
59
Max. Drehmoment (Nm)
136
Gewicht (kg)
0.44
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1670273330000
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
RHC Werkzeugwechsler
Produktreihe
Automatischen Werkzeugwechsler - RHC
Back to Top