Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RHC Series of EOA modular robot tool changers lead the industry with self-lubricating seals, pneumatic ports, precision cone positioning, and failsafe operation. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a simple locking mechanism, high weight to payload ratio in the industry, and hard anodize for improved wear over long periods.

RHC-2-R

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Moment Maxi (in-lb) 1200
Poids (lb) 0.99
Charge Max (lb) 130
Poids (kg) 0.44
Moment Maxi (Nm) 136
Charge max (kg) 59
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Base, automatique
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RHC
PublishedDate 1670273330000
Back to Top