Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R02

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R02
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Lochkreis (in) 4.92
Höhe (in) 3.74
Gewicht (lb) 22.9
Gewicht (kg) 10.4
Lochkreis (mm) 125
Höhe (mm) 95
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 10x Ø11 mm und 2x Ø10 mm Passbohrung auf Lochkreis 125 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top