Préhenseurs
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R02

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 22.9
Diametre primitif (in) 4.92
Hauteur (in) 3.74
Hauteur (mm) 95
Diametre primitif (mm) 125
Poids (kg) 10.4
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
DistributorGroup End Effectors
Gabarit de montage 10x11 mm thru and 2x10 mm P.F. dowel holes on 125 mm B.C.
Type de produit Charge Grande capacité
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top