Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R04

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R04
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (in) 3.74
Lochkreis (in) 6.3
Gewicht (kg) 10.4
Lochkreis (mm) 160
Höhe (mm) 95
Montage Lochbild 8x Ø11 mm und 4x Ø10 mm Passbohrung auf Lochkreis 160 mm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Basisträger
Back to Top