Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R08
RM4-STS-R08
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R08
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3.74
Gewicht (lb)
22.9
Lochkreis (in)
6.3
Lochkreis (mm)
160
Gewicht (kg)
10.4
Höhe (mm)
95
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Montage Lochbild
8x Ø16 mm auf Lochkreis 160 mm und 2x Ø13 mm Passbohrung auf Lochkreis 125 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top