Endeffektoren
Heavy Duty Mid Mount Assembly

RM4-STS-R11

RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R11
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Lochkreis (in) 7.87
Gewicht (lb) 22.9
Höhe (in) 3.74
Höhe (mm) 95
Lochkreis (mm) 200
Gewicht (kg) 10.4
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe Schwerlast-Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Montage Lochbild 6x Ø16 mm und 2x Ø15 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top