Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RM4-STS-R11
RM4-STS-R11
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
3.74
Poids (lb)
22.9
Diametre primitif (in)
7.87
Hauteur (mm)
95
Diametre primitif (mm)
200
Poids (kg)
10.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Charge Grande capacité
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
SpiderGrip Montage Intermédiaire Charge Lourde
Gabarit de montage
6X16 mm thru and 2X15 mm dowel holes on 200 mm B.C.
Back to Top