Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
RM4-STS-R16
RM4-STS-R16
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R16
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
3.74
Gewicht (lb)
22.9
Lochkreis (in)
7.87
Gewicht (kg)
10.4
Lochkreis (mm)
200
Höhe (mm)
95
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwerlast-Fußklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Montage Lochbild
6x Ø16 mm und 2x Ø15 mm Passbohrung auf Lochkreis 200 mm
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top