Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
RN-12M
RN-12M
Die Serie der RFE Vereinzeler bietet störsichere Funktion der Fingerbewegung, gekapseltes Gehäuse zum Schutz der Mechanik und Sensoreinschübe. Sie sind die effektivste Methode zum separieren einzelner Losgrößen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1
Schubkraft (lbf)
50
Max. Luftdruck (PSI)
100
Gewicht (lb)
0.85
Schubkraft (N)
222
Gewicht (kg)
0.39
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Hub (mm)
25.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Max. Luftdruck (bar)
7
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.6
Produktreihe
RN
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Produkt Typen
Vereinzeler
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top