Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Destaco’s RN-12M Series of feed escapements are designed with a single finger for in-line part ejection or staging.

RN-12M

Les séparateurs RFE offre un blocage mécanique des doigts, une étanchéité pour éviter l'usure des composants et permet le montage de détecteurs. Ce sont les produits les plus conseillés pour séparer les composants alimentés par un convoyeur
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
force de poussée (lbf) 50
Course (in) 1
Poids (lb) 0.85
Pression air maxi (PSI) 100
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Pression air maxi (bar) 7
Poids (kg) 0.39
Course (mm) 25.4
force de poussée (N) 222
Imperial or Metric Product Version métrique
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Simple doigt
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Gammes de produits RN
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RN_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.6
Back to Top