Robohand Greifer
Destaco’s RP-40P Series of 2 jaw, parallel grippers are designed for precision and handling delicate parts using longer finger lengths.

RP-43P

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 3.0
Gewicht (lb) 16.0
Maximale Fingerlänge (in) 8.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Greifkraft (lbf) 500.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
accuracy_in_english 0.002
Gewicht (kg) 7.3
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 76.2
Greifkraft (N) 2224.0
accuracy_mm_metric 0.05
Maximale Fingerlänge (mm) 203.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Anzahl der Spannbacken 2.0
Produkt Typen Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
PublishedDate 1674589922000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.59
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP-P_Maintenance.pdf
Produktfunktion Greifen
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe RP-P
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Präzision
Produktzubehör
SLKT-051V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-051
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-023
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-014
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-014
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top