Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPC-315
RPC-315
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
100
Zylinder Durchmesser (in)
1.25
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Hub (in)
0.3
Gewicht (lb)
0.53
accuracy_in_english
0.002
Maximale Fingerlänge (in)
2
Druckbereich (psi)
20-100
Hub pro Backe
0.15
Gewicht (kg)
0.24
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Hub (mm)
7.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Maximale Fingerlänge (mm)
51
Greifkraft (N)
445
Hub pro Backe (mm)
3.8
Produktfunktion
Greifen
Anzahl der Spannbacken
3
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Präzision
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Produktreihe
RPC
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.12
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-122V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-122
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top