Robohand Greifer
Destaco’s RPC-315 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-315M

RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.53
Greifkraft (lbf) 100
Druckbereich (psi) 20-100
Maximale Fingerlänge (in) 2
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Hub pro Backe 0.15
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.3
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 51
accuracy_mm_metric 0.05
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 445
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Gewicht (kg) 0.24
Hub pro Backe (mm) 3.8
Hub (mm) 7.6
Anzahl der Spannbacken 3
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Sonderausführung Präzision
Produktreihe RPC
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.12
Back to Top