Robohand Pinces
Destaco’s RPC-315 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-315M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.3
Longueur doigts maxi (in) 2
Poids (lb) 0.53
Alesage cylindre (in) 1.25
Force de serrage (lbf) 100
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 20-100
Course par mors (po) 0.15
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage (N) 445
Poids (kg) 0.24
Course par mors (mm) 3.8
Longueur doigts maxi (mm) 51
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 32
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 7.6
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales Précision
nombre de mors 3
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.12
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits RPC
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Back to Top