Robohand Greifer
Destaco’s RPC-320 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-320

RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 2.5
Hub (in) 0.4
Gewicht (lb) 1
Greifkraft (lbf) 300
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub pro Backe 0.2
accuracy_in_english 0.002
Zylinder Durchmesser (in) 2
Druckbereich (psi) 20-100
Maximale Fingerlänge (mm) 64
Greifkraft (N) 1334
Zylinder Durchmesser (mm) 51
Gewicht (kg) 0.45
Hub pro Backe (mm) 5.1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 10.2
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 3
Sonderausführung Präzision
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.18
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produktreihe RPC
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-007
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-007V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top