Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPC-320M
RPC-320M
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.4
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
2
Greifkraft (lbf)
300
Druckbereich (psi)
20-100
Hub pro Backe
0.2
Maximale Fingerlänge (in)
2.5
Gewicht (lb)
0.99
Maximale Fingerlänge (mm)
64
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Hub pro Backe (mm)
5.1
Gewicht (kg)
0.45
Zylinder Durchmesser (mm)
51
Hub (mm)
10.2
accuracy_mm_metric
0.05
Greifkraft (N)
1334
Anzahl der Spannbacken
3
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Produktreihe
RPC
Sonderausführung
Präzision
Produktfunktion
Greifen
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.18
Back to Top