Robohand Pinces
Destaco’s RPC-320 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-320M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course par mors (po) 0.2
Force de serrage (lbf) 300
Poids (lb) 0.99
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 20-100
Alesage cylindre (in) 2
Longueur doigts maxi (in) 2.5
Course (in) 0.4
Poids (kg) 0.45
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 51
Course par mors (mm) 5.1
Longueur doigts maxi (mm) 64
Course (mm) 10.2
accuracy_mm_metric 0.05
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 1334
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Caractéristiques spéciales Précision
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.18
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 3
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Gammes de produits RPC
Back to Top