Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPC-368M
RPC-368M
RPC - Parallegreifer mit Dreifachkeilantrieb
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
16.06
Druckbereich (psi)
20-100
Hub (in)
1.38
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
Greifkraft (lbf)
3000.0
Hub pro Backe
0.69
Zylinder Durchmesser (in)
5.25
Greifkraft (N)
13345.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub pro Backe (mm)
17.45
Hub (mm)
34.9
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
accuracy_mm_metric
0.05
Gewicht (kg)
7.27
Maximale Fingerlänge (mm)
178.0
Zylinder Durchmesser (mm)
133
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1674768921000
Produktreihe
RPC
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Präzision
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.74
Anzahl der Spannbacken
3.0
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Back to Top