Robohand Pinces
Destaco’s RPC-368 Series of 3 jaw, parallel grippers are designed for self-centering with a very high grip force.

RPC-368M

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 3000.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 7.0
Course (in) 1.38
Course par mors (po) 0.69
Pressure Range (psi) 20-100
Poids (lb) 16.06
Alesage cylindre (in) 5.25
Course (mm) 34.9
Imperial or Metric Product Métrique
Course par mors (mm) 17.45
Poids (kg) 7.27
Force de serrage (N) 13345.0
Alesage cylindre (mm) 133
Longueur doigts maxi (mm) 178.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Gammes de produits RPC
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.74
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Caractéristiques spéciales Précision
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPC_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
PublishedDate 1674768921000
nombre de mors 3.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top