Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-1
RPL-1
Dieser 2 Backen Parallelgreifer ideal für die Handhabung kleiner Teile geeignet. Er wird in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Maximale Fingerlänge (in)
3
Greifkraft (lbf)
26
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Gewicht (lb)
0.16
Zylinder Durchmesser (in)
0.438
Hub (in)
0.25
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1252
Gewicht (kg)
0.07
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Hub (mm)
6.4
Greifkraft (N)
116
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Anzahl der Spannbacken
2
Produkt Typen
Parallelgreifer in Flachbauweise
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.16
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktreihe
RPL/RPLC
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Greifen
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0700
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-010
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top