Robohand Pinces
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-1

Cette pince 2 mors parallèles est idéale pour la préhension de petites pièces. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3
Course (in) 0.25
Alesage cylindre (in) 0.438
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 0.16
Force de serrage (lbf) 26
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.03
Imperial or Metric Product Impérial
Alesage cylindre (mm) 11.1252
Longueur doigts maxi (mm) 76
Force de serrage (N) 116
Course (mm) 6.4
Poids (kg) 0.07
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.16
Gammes de produits RPL/RPLC
Mouvement mors Non synchrone disponible
Caractéristiques spéciales Application basse pression
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
nombre de mors 2
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0700
Accessoires de produit
OSMK-008
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top