Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RPL-1M
RPL-1M
Konstruiert für Reinraumanwendungen. Diese 2 Backen Parallelgreifer werden in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.16
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Druckbereich (psi)
5-100 psi
Maximale Fingerlänge (in)
3
Greifkraft (lbf)
26
Zylinder Durchmesser (in)
0.44
Hub (in)
0.25
accuracy_mm_metric
0.05
Zylinder Durchmesser (mm)
11.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Fingerlänge (mm)
76
Hub (mm)
6.4
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Gewicht (kg)
0.07
Greifkraft (N)
116
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0700
Produkt Typen
Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktreihe
RPL/RPLC
Backen Betrieb
nicht synchronisierte Ausführung möglich
Produktfunktion
Greifen
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Sonderausführung
für Niederdruckanwendungen
Anzahl der Spannbacken
2
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich
-30° bis 120°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.16
Back to Top