Robohand Greifer
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-4

Dieser 2 Backen Parallelgreifer ideal für die Handhabung kleiner Teile geeignet. Er wird in 4 Größen angeboten mit Hüben von 6,4 mm bis 25,4 mm and Greifkräften von 116 N bis 160 N. Erhältlich für synchrone und nicht synchrone Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_in_english 0.002
Greifkraft (lbf) 36
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Gewicht (lb) 0.37
Zylinder Durchmesser (in) 0.5
Maximale Fingerlänge (in) 5
Hub (in) 1
Greifkraft (N) 160
Maximale Fingerlänge (mm) 127
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 25.4
Zylinder Durchmesser (mm) 12.7
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 0.17
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Anzahl der Spannbacken 2
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.19
Produktreihe RPL/RPLC
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.37
Produkt Typen Parallelgreifer in Flachbauweise
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1700
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung für Niederdruckanwendungen
Produktzubehör
OSMK-008
Sensor-Montagekit für imperiale und metrische Einheiten (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-012V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-012
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top