Robohand Greifer
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-1M

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen. Reinraumausführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 3.0
Gewicht (lb) 0.15
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.44
Greifkraft (lbf) 26.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Hub (in) 0.25
Maximale Fingerlänge (mm) 76.0
Zylinder Durchmesser (mm) 11.1
Greifkraft (N) 116.0
accuracy_mm_metric 0.05
Gewicht (kg) 0.07
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 6.4
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Produktfunktion Greifen
PublishedDate 1673643573000
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reinraum mit Absaugung 10
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Produkt Typen Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Anzahl der Spannbacken 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.15
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.7000
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung Reinraum
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
Produktreihe RPL/RPLC
Back to Top