Robohand Pinces
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-1M

Pince 2 mors parallèles est de classe 10 pour salle blanche. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Course (in) 0.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Force de serrage (lbf) 26.0
Alesage cylindre (in) 0.44
Poids (lb) 0.15
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
accuracy_mm_metric 0.05
Alesage cylindre (mm) 11.1
Course (mm) 6.4
Force de serrage (N) 116.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Poids (kg) 0.07
Imperial or Metric Product Métrique
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Non synchrone disponible
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.15
PublishedDate 1673643573000
Salle blanche et lavage 10
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Gammes de produits RPL/RPLC
nombre de mors 2.0
Caractéristiques spéciales Chambre propre
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.7000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Back to Top