Robohand Greifer
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-3M

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen. Reinraumausführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 4.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Gewicht (lb) 0.33
Greifkraft (lbf) 36.0
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.75
Zylinder Durchmesser (in) 0.5
Gewicht (kg) 0.14
Greifkraft (N) 160.0
Hub (mm) 19.1
accuracy_mm_metric 0.05
Zylinder Durchmesser (mm) 12.7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Maximale Fingerlänge (mm) 102.0
Anzahl der Spannbacken 2.0
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.33
Produktfunktion Greifen
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktreihe RPL/RPLC
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1500
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Sonderausführung Reinraum
Produkt Typen Parallelgreifer
PublishedDate 1673643965000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.14
Reinraum mit Absaugung 10
Back to Top