Robohand Greifer
Destaco’s RPLC-3 Series of low profile, parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are available in 4 sizes.

RPLC-4M

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen. Reinraumausführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 5.0
Hub (in) 1.0
Druckbereich (psi) 5-100 psi
Zylinder Durchmesser (in) 0.5
Gewicht (lb) 0.37
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (lbf) 36.0
Gewicht (kg) 0.17
Maximale Fingerlänge (mm) 127.0
Zylinder Durchmesser (mm) 12.7
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 160.0
Hub (mm) 25.4
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.37
Produktreihe RPL/RPLC
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.19
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.1700
Produkt Typen Parallelgreifer
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2.0
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Reinraum mit Absaugung 10
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate 1673642816000
Sonderausführung Reinraum
Back to Top