Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPLC-4M
RPLC-4M
Pince 2 mors parallèles est de classe 10 pour salle blanche. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.37
Course (in)
1.0
Force de serrage (lbf)
36.0
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Longueur doigts maxi (in)
5.0
Alesage cylindre (in)
0.5
Répétabilité (+-in)
0.001
Force de serrage (N)
160.0
Longueur doigts maxi (mm)
127.0
Alesage cylindre (mm)
12.7
Répétabilité (+-mm)
0.03
accuracy_mm_metric
0.05
Poids (kg)
0.17
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
25.4
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPLC_Maintenance.pdf
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
PublishedDate
1673642816000
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Mouvement mors
Non synchrone disponible
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.19
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.37
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1700
nombre de mors
2.0
Salle blanche et lavage
10
Gammes de produits
RPL/RPLC
Caractéristiques spéciales
Chambre propre
Back to Top