Robohand Greifer
Destaco’s RPMC-3M Series of parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are suited for small or delicate parts.

RPMC-1M

Ausgelegt für Reinraumklasse 0, sind Miniatur 2 Backen Präzisions Parallelgreifer für sehr kleine und empfindliche Teile .Angeboten in drei Größem mit Hüben von 3,2 mm bis 6,3 mm und einer greifkraft von 36 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Druckbereich (psi) 40-100 psi
Gewicht (lb) 0.16
Greifkraft (lbf) 8.0
Zylinder Durchmesser (in) 0.39
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.13
Maximale Fingerlänge (in) 1.5
Hub (mm) 3.2
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Zylinder Durchmesser (mm) 10
Gewicht (kg) 0.02
accuracy_mm_metric 0.05
Greifkraft (N) 36.0
Maximale Fingerlänge (mm) 38.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Produkt Typen Reinraum Miniatur Parallelgreifer
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.1
PublishedDate 1675199641000
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Miniaturgreifer
Produktreihe RPM/RPMC
Viton Temperaturbereich -30° bis 120°C
Reinraum 10
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPMC_Maintenance.pdf
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top