Robohand Pinces
Destaco’s RPMC-3M Series of parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are suited for small or delicate parts.

RPMC-1M

Concues pour des salles blanches classe 10, ces pinces miniatures 2 mors parallèles conviennent pour saisir des petites pièces fragiles. Elles sont disponibles en 3 tailles avec des courses de 3.2 à 6.3mm pour une force de 36N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Longueur doigts maxi (in) 1.5
Course (in) 0.13
Alesage cylindre (in) 0.39
Poids (lb) 0.16
Force de serrage (lbf) 8.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (mm) 3.2
Longueur doigts maxi (mm) 38.0
Poids (kg) 0.02
Imperial or Metric Product Métrique
accuracy_mm_metric 0.05
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 10
Force de serrage (N) 36.0
Caractéristiques spéciales Miniature
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RPM/RPMC
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PublishedDate 1675199641000
nombre de mors 2.0
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPMC_Maintenance.pdf
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Salle blanche 10
Back to Top