Destaco Logo

RPR-63M-350 - RPR - Individuelle Greifer für Reifen

Serie ansehen:

RPR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)35.0
  • Länge (in)33.25
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)40-100 psi
  • Greifkraft (lbf)800.0
  • Hub (in)13.78
  • Maximale Fingerlänge (in)19.7
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.00025

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenParallelgreifer
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|OFSV-006|OFSV-003|SLKT-452|OISA-001|OSMK-131|OSMK-132|SLKT-453
Ähnliche Produkte