Robohand Greifer
Destaco’s RPS-15 Series of 2-jaw, parallel grippers feature a robust, sealed design.

RPS-15

RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 90
accuracy_in_english 0.002
Maximale Fingerlänge (in) 4
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Hub (in) 0.5
Druckbereich (psi) 50-100 psi
Gewicht (lb) 1.44
Zylinder Durchmesser (mm) 31.8
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Hub (mm) 12.7
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 400
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Gewicht (kg) 0.65
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Optional
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.17
Produktreihe RPS
Produkt Typen Parallelgreifer
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Sonderausführung Schwerlast
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
OISP-019
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-041V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-003
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-004
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-019
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-041
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-001
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top