Robohand Greifer
Destaco’s RPS-17 Series of 2-jaw, parallel grippers feature a robust, sealed design.

RPS-17

RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3
Greifkraft (lbf) 300
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Hub (in) 0.75
Druckbereich (psi) 50-100 psi
Maximale Fingerlänge (in) 5.5
accuracy_in_english 0.003
Zylinder Durchmesser (in) 46.1
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Zylinder Durchmesser (mm) 46.1
Maximale Fingerlänge (mm) 140
Greifkraft (N) 1334
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Hub (mm) 19.1
Gewicht (kg) 1.4
Produktfunktion Greifen
Anzahl der Spannbacken 2
Sonderausführung Schwerlast
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.31
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Produkt Typen Parallelgreifer
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung Optional
Produktreihe RPS
Produktzubehör
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-005
Ausfallsicheres Ventil (Metrisch)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-042V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-042
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OFSV-002
Ausfallsicheres Ventil (Imperial)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OSMK-072
Induktivsensor-Montagekit (Montage von 2 Sensoren)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top