Robohand Greifer
Destaco’s RPS-17 Series of 2-jaw, parallel grippers feature a robust, sealed design.

RPS-17M

RPS - Parallelgreifer mit Doppelkeilantrieb und Federunterstützung
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 46.1
Maximale Fingerlänge (in) 5.5
Gewicht (lb) 3.08
Greifkraft (lbf) 300
Druckbereich (psi) 50-100 psi
Hub (in) 0.75
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Greifkraft (N) 1334
Zylinder Durchmesser (mm) 46.1
Hub (mm) 19.1
Maximale Fingerlänge (mm) 140
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 1.4
accuracy_mm_metric 0.08
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.31
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Federunterstützung Optional
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Anzahl der Spannbacken 2
Produktfunktion Greifen
Produktreihe RPS
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPS_Maintenance.pdf
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Schwerlast
Produkt Typen Parallelgreifer
Back to Top